Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Zeta je vysoce výkonné zařízení určené pro náročné průmyslové aplikace, které se montuje prostřednictvím obdélníkové destičky. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 200 mm a je konstruováno z hliníkového těla s polyuretanovou odlitou běhounkou, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Přesné kuličkové ložisko v kole umožňuje hladký a tichý chod za všech provozních podmínek. Celková výška zařízení dosahuje 240 mm, což umožňuje optimální integraci do různých konstrukčních řešení. Otočné kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1400 kg a dynamickou zátěž 700 kg při rychlosti 4 km/h, čímž se řadí mezi spolehlivé komponenty pro nejnáročnější aplikace. Zeta je ideálním řešením pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, jakož i pro přepravní zařízení, kde je vyžadována maximální bezpečnost a dlouhá životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4680ITP200P63 super convex R25
EAN
4031582444551
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
700 kg
Statická Nosnost
1400 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
3,25 kg
Název produktu
Zeta
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
310 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
155 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Pevné kolečko Zeta je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu velmi těžké třídy, což garantuje vysokou odolnost a dlouhou životnost i při intenzivním provozu. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a efektivní chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Statická nosnost kolečka je 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a spolehlivost.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Otočné kolečko Zeta se směrovou brzdou je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což umožňuje hladké a spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Běhoun kolečka je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a optimální přilnutí k různým povrchům. Celková výška produktu dosahuje 240 mm. Statická nosnost kolečka je 1600 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Otočné kolečko Zeta se směrovou brzdou je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Otočné kolečko Zeta s totální brzdou je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zaručuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost otočného mechanismu. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a přesný chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Statická nosnost kolečka je 1600 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována kombinace vysoké nosnosti, přesnosti a spolehlivosti.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

Zeta reverse je otočné kolečko s pružinovou směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zaručuje dlouhodobou odolnost a stabilitu při provozu. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a přesný chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška zařízení je 240 mm. Statická nosnost dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta reverse je ideální volbou pro letecký průmysl a letiště, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, jakož i pro přepravní vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a přesnost.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Zeta reverse je otočné kolečko s totální brzdou a pružinným směrovací brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu otáčení. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a přesný chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Statická nosnost produktu je 1600 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta reverse je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a přesnost.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg