Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné provozní podmínky. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní a pevné spojení s konstrukcí vozidla nebo zařízení. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, které poskytuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost. Otočná část je uložena na dvou kulových závodech, vyztužených nebo nerezových, což zajišťuje plynulé a přesné natáčení kolečka. Kolo má průměr 200 mm a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje dlouhou životnost. Běhoun je tvořen polyuretanem odlitým na hliníkové tělo kola, což kombinuje nízkou hmotnost s dobrou odolností proti opotřebení a tichým chodem. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost dosahuje hodnot 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém průmyslu OEM, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4681ITP200P63 cv
EAN
4031582366600
Číslo materiálu S4
990837942
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
3,34 kg
Název produktu
Zeta
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
310 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
155 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø200

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti jejich konstrukčních prvků. Tento doplněk váží 0,75 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti speciálních nástrojů nebo úprav. Ochrana nohou efektivně chrání nožičky kolečka před mechanickým poškozením, opotřebením a nežádoucími vlivy okolního prostředí. Díky své robustní konstrukci a optimální hmotnosti zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost kolečka v náročných provozních podmínkách.

Příslušenství
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Příslušenství Puretech je vysoce kvalitní doplněk určený pro kolečka, který zajišťuje optimální funkčnost a dlouhodobou spolehlivost vašeho zařízení. Tento technický prvek s hmotností 0,27 kg představuje lehké, ale odolné řešení pro profesionální i průmyslové aplikace. Příslušenství je konstruováno s důrazem na přesnost a trvanlivost, což umožňuje bezproblémovou integraci do stávajících systémů. Díky své kompaktní hmotnosti a robustní konstrukci se Puretech stává ideální volbou pro inženýry a techniky, kteří vyžadují spolehlivé komponenty s dlouhou životností a minimální údržbou.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Pevné kolečko Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu velmi těžké třídy, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi, odolnost proti opotřebení a ochranu podkladních povrchů. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm, což umožňuje jeho flexibilní použití v různých aplikacích. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 1600 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v mobilních a přepravních aplikacích. Zeta je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, stejně jako pro přepravní vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Otočné kolečko Zeta je konstruováno jako otočné kolečko s obdélníkovou destičkou určenou pro profesionální aplikace. Skříň je vyrobena z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu a odolnost proti korozi. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu v odlité formě, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Hliníkový střed kola zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a spolehlivost.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Otočné kolečko s totální brzdou Zeta je konstrukční prvek určený pro náročné průmyslové aplikace a přepravní zařízení. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení k nosné konstrukci. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžká konstrukce, a otočné uložení je provedeno jako Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové. Kolo o průměru 200 mm má běhoun z odlitého polyuretanu a těleso kola z hliníku, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém průmyslu jako OEM díl, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

Otočné kolečko Zeta reverse je typ s pružinovým směrovým brzděním, určené pro náročné průmyslové aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozíkách a přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní spojení s konstrukcí zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce, přičemž otočné uložení tvoří dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje plynulý a přesný pohyb při zatížení. Kolo o průměru 200 mm má přesné kuličkové ložisko a běhoun z odlitého polyuretanu, zatímco tělo kola je z hliníku. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Zeta reverse je otočné kolečko typu Otočné kolečko s totální brzdou a pružinovou směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, a otočné uložení tvoří dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý a přesný pohyb při natáčení. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z odlitého polyuretanu, který kombinuje dobrou odolnost proti opotřebení s tichým chodem. Tělo kola je z hliníku, což přispívá k nízké hmotnosti celé sestavy. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h až 800 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt nalézá uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém průmyslu jako OEM díl, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg