Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400465
Číslo výrobku:
4681ITP160P63 SH80XL
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a přepravní aplikace v leteckém průmyslu a leteckém vyb...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a přepravní aplikace v leteckém průmyslu a leteckém vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozíkách i v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce, jež poskytuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost. Otočná část je osazena dvěma kulovými závody, vyztuženými nebo nerezovými, což zajišťuje plynulé a přesné natáčení kolečka. Kolo o průměru 160 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z odlitého polyuretanu, který nabízí nízké opotřebení a tichý chod na hladkých površích. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 1100 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 440 kg až 550 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je hodnota 440 kg a při rychlosti 4 km/h 550 kg.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Ergonomický pedál
Snadno dostupný a extra dlouhý XL pedál pro ruční směrovou aretaci