Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Zeta
EAN:
4031582444612
Číslo výrobku:
4687ITP200P63 super convex R25
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné kolečko Zeta s totální brzdou je průmyslový pojezdový díl určený pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na l...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Zeta s totální brzdou je průmyslový pojezdový díl určený pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na leti‑štní vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připevnění kolečka k nosné konstrukci vozidla či zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení a otočný díl je uložen na dvou kulových závodech, vyztužených nebo nerezových, což zajišťuje hladký a stabilní chod při změně směru. Kolo o průměru 200 mm má běhoun z odlitého polyuretanu a disk z hliníku, přičemž kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost kolečka je 1400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 700 kg.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek