Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

Těžkotonážní kola pro průmyslové aplikace

Správné řešení pro každé zatížení
Image_Heavy_Duty_2

Ať už jde o přepravní vozíky v logistice nebo strojírenství, automaticky naváděná vozidla nebo mobilní montážní přípravky: s produkty Kappa, Kappa twin, Omikron a Omikron twin nabízí TENTE kompletní modulární rodinu těžkotonážních kol pro různé rozsahy zatížení, stavební výšky a požadavky na pohyb. Snadno tak najdete řešení pro svou aplikaci, které přesně odpovídá vašim skutečným potřebám.

Objednejte si 15minutovou kontrolu aplikace

— Odborník společnosti TENTE Adrian Postavaru

— Odborník společnosti TENTE Adrian Postavaru

Během naší 15minutové konzultace k vašemu použití společně najdeme ta správná kolečka pro náročné podmínky, která budou vyhovovat vašim potřebám.

— Odborník společnosti TENTE Adrian Postavaru

Rodina těžkotonážních kol v přehledu – standardizovaná, modulární a s více než 300 možnými konfiguracemi

Se svou rodinou těžkotonážních kol nabízí TENTE přehledně strukturované portfolio těžkotonážních kol pro různé rozsahy zatížení a požadavky aplikací. Od jednoradových řešení až po dvojitá kola pro nejvyšší nosnosti je tato rodina navržena tak, aby splňovala různé požadavky na nosnost, stavební výšku, manévrovatelnost a stav podlahy.

Uvedením Kappa twin je rodina těžkotonážních kol nyní kompletní. Modulární systém umožňuje přesný výběr podle skutečných požadavků aplikace – s různými typy pouzder, materiály kol a funkčními variantami. Výsledkem je technicky vhodné a ekonomicky smysluplné řešení, které nevyžaduje zbytečné speciální konstrukce.

Pro zákazníky to znamená větší jistotu při výběru správného řešení, předvídatelný výkon a škálovatelné těžkotonážní řešení, které lze nakonfigurovat přesně podle potřeby a zároveň zůstává nákladově efektivní.

Zohledněny byly také údržba a životnost. Robustní konstrukce, servisovatelné ložiskové body a mazničky podporují dlouhodobé používání a pomáhají omezit prostoje i následné náklady.

AI generated

Čtyři kritéria, která vám pomohou učinit správné rozhodnutí

Stavební výška

Kolik prostoru je k dispozici pod aplikací?

Nosnost

Jaké zatížení musí každé kolo bezpečně unést?

Manévrovatelnost a aretace

Musí se náklad volně pohybovat, přesně polohovat a/nebo bezpečně zajistit?

Stav podlahy

Jak důležitá je ochrana podlahy, valivý odpor, snížení hluku a klidný chod?

Najděte správné těžkotonážní kolo za pouhých 15 minut

Ať už jde o stavební výšku, nosnost nebo provozní prostředí: najděte správné těžkotonážní kolo pro svou aplikaci rychle a jednoduše.

Během 15minutové konzultace k aplikaci proberete své požadavky přímo s expertem TENTE – rychle, konkrétně a s jasným zaměřením na praktické použití.

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Seznamte se s našimi řešeními pro náročné podmínky

Přeskočit galerii obrázků

Kappa twin

Dvojité kolo pro zatížení až 3 000 kg na kolo

Kappa

Jednoradové kolo pro zatížení až 1 200 kg na kolo

Omikron

Jednoradové kolo pro zatížení až 9 000 kg na kolo

Omikron twin

Dvojité kolo pro zatížení až 15 000 kg na kolo