Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kola činí 75 mm a celková výška kolečka dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2470DYK075R47-32-35
EAN
4031582341386
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
55 kg
Statická Nosnost
110 kg
Celková výška
103 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
Typ uchycení
Syntetický expandér, čtvercový
Expandér (maximální)
35 mm
Expandér (minimální)
32 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
123 mm
Vyosení
24 mm
Poloměr otáčení
61,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Kuželové ložisko
sada rukojetí
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
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
Expandér
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Expandér je příslušenství určené pro rozšíření a zajištění koleček, které je vhodné pro průměry čepů v rozsahu od 32 mm do 35 mm. Tento praktický doplněk umožňuje snadnou montáž a demontáž koleček na různé typy podvozků a zařízení. Expandér je vyroben s důrazem na kvalitu a trvanlivost, přičemž jeho celková hmotnost činí 0,17 kg, což zajišťuje lehkou manipulaci bez ztráty funkčnosti. Díky své kompaktní konstrukci a univerzálnímu použití se jedná o nezbytné příslušenství pro údržbu a servis mobilního vybavení.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží k rozšíření nebo upevnění čepu v rozsahu průměru 36 až 40 mm. Tento praktický nástroj usnadňuje montáž a demontáž kol a zajišťuje spolehlivé uchycení čepu v požadované pozici. Expandér má nízkou hmotnost 0,18 kg, což umožňuje snadné manipulace a přepravu. Díky své kompaktní konstrukci a přesným rozměrům je ideální volbou pro údržbu a servis otočných kol v průmyslových aplikacích.

Kolo 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojízdných podvozcích a je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 75 mm se šířkou běhounu 25 mm vyrobeným z tvrdé gumy, která neoznačuje. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu a je vybaveno kuželovým ložiskem pro hladký chod. Náboj kola má délku 28 mm s otvorem pro osu o průměru 6 mm. Statická nosnost kola dosahuje 110 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 55 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k rozšíření a zajištění připojení. Tento doplněk je navržen pro použití s průměry od 24 mm do 27 mm, což umožňuje jeho univerzální aplikaci na různé typy koleček v tomto rozsahu. Expandér má nízkou hmotnost 0,14 kg, která usnadňuje manipulaci a instalaci bez zbytečného zatížení systému. Jedná se o praktické řešení pro profesionální i průmyslové aplikace, kde je vyžadována spolehlivá a pevná fixace kolečka.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola s pojezdovými prvky, které nabízí spolehlivé řešení pro rozšíření a stabilizaci. Tento adaptér je navržen pro použití s průměry od 27 mm do 30 mm, čímž zajišťuje kompatibilitu s širokým spektrem standardních rozměrů. Díky své nízké hmotnosti 0,14 kg je expandér ideální volbou pro aplikace, kde je důležitá minimalizace dodatečné zátěže na pojezdový systém. Konstrukční řešení umožňuje snadnou instalaci a dlouhodobou stabilitu při provozu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila
2477DYK075R47-32-35

Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je kladen důraz na spolehlivé zajištění polohy a stabilitu. Upevnění je provedeno pomocí syntetického expandéru čtvercového tvaru, který se vkládá do vnitřního průměru zkumavky, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky, aby byl zajištěn správný dosedací rozměr a pevné uchycení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středních parametrů a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která umožňuje plynulý pohyb i při změně směru. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno kuličkovým ložiskem, jehož pojezdová plocha je tvořena tvrdou černou elektricky vodivou gumou, a samotné tělo kola je z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 103 mm. Statická nosnost je 110 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 55 kg. Kolečko nachází uplatnění zejména u pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, u profesionálních čisticích vozíků a v obchodních zařízeních a displejích.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg