Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Alpha je univerzální otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu a je vybavena dvěma míčovými závody, které umožňují plynulé a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zajišťuje dlouhou životnost a nízkou údržbu. Povrch kola je tvořen tvrdou černou gumou, která poskytuje výbornou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 140 kg a dynamickou zátěž 70 kg při rychlosti 4 km/h. Díky své robustní konstrukci a vysoké nosnosti je Alpha určeno pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3470DVJ100P62
EAN
4031582303537
Číslo materiálu S4
990001361
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
70 kg
Statická Nosnost
140 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,9 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
80 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma černá
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Pasivováno modrou
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Pevné Kolečko 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé podvozky a vozíky. Tělo kolečka je vyrobeno z těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání a dlouhou životnost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Povrch kola je tvořen tvrdou černou gumou, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti na různých typech podlah a zároveň chrání podklad před poškozením. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci s vozíky a zařízeními. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 140 kg a dynamickou zátěž do 70 kg při rychlosti 4 km/h. Pevné kolečko Alpha je určeno pro širokou škálu aplikací včetně automobilového průmyslu, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je průmyslový komponent určený pro náročné provozní podmínky, například v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě nebo pracovních stolech. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která slouží jako spojovací prvek mezi kolečkem a nosnou konstrukcí. Těleso je vyrobeno z těžkého ocelového plechu a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, jež zajišťuje plynulé a přesné natáčení kolečka i při zatížení a stabilitu v celém rozsahu pohybu. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na valivém ložisku, jeho běhoun tvoří tvrdá černá guma a tělo kola je z ocelového plechu. Celková výška výrobku činí 128 mm. Statická nosnost kolečka je 140 kg, zatímco dynamická nosnost při pojezdové rychlosti 4 km/h dosahuje 70 kg, což umožňuje spolehlivý provoz v běžných podmínkách.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg