Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Pevné kolečko Alpha je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek a ocelovou deskou těžkého typu tvořící robustní skříň. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno valivým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kolečka je vyroben z elastické pneumatiky bez barviva, která je vulkanizována pro zvýšenou odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což poskytuje optimální poměr mezi pevností a nízkou hmotností. Celková výška produktu dosahuje 128 mm. Kolečko je dimenzováno pro statickou nosnost 320 kg a dynamickou nosnost 160 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné aplikace. Produkt je určen pro použití v automobilovém průmyslu OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3478UFR100P62 tyre-5015
EAN
4031582306958
Číslo materiálu S4
990004019
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
85 mm
Nosnost 4 km/h
160 kg
Statická Nosnost
320 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,49 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
103 mm
Šířka plotny
85 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
63 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
34 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
34 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 34 mm, přičemž běhoun je vyroben z elastické pneumatiky černé barvy s vulkanizací. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a nízkou hmotnost. Kolo je vybaveno valivým ložiskem pro hladký chod a má délku náboje 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Nosnost kola dosahuje statické kapacity 320 kg a dynamické kapacity 160 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v průmyslových a logistických aplikacích s požadavky na spolehlivost a dlouhodobou provozuschopnost.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha
3477UFR100P62 tyre-5015

Otočné kolečko Alpha s Totální brzdou je konstruováno jako otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu a je vybavena dvěma míčkovými závody, které zajišťují hladké a spolehlivé otáčení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které umožňuje dlouhodobou bezúdržbovou provoz. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící, vulkanizovaná a zajišťuje výborné adhezní vlastnosti na různých površích. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což poskytuje optimální kombinaci pevnosti a nízké hmotnosti. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Tento typ kolečka je určen pro širokou škálu aplikací včetně automobilového průmyslu, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Otočné Kolečko 100 mm
Alpha
3470UFR100P62 tyre-5015

Otočné kolečko Alpha je univerzální součástí určenou pro mobilní zařízení a přepravní systémy v průmyslových aplikacích. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připojení k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu a je vybavena dvěma míčkovými závody, které umožňují plynulé otáčení a zajišťují dlouhou životnost zařízení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které minimalizuje tření a umožňuje efektivní přenos zatížení. Povrch kola tvoří elastická pneumatika, která je nebarvící, vulkanizovaná a zajišťuje optimální přilnavost a tlumení vibrací. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje odolnost vůči korozi a chemickým vlivům. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 320 kg a dynamické zatížení 160 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto vlastnostem je Alpha ideální volbou pro automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, hasiče, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg