Kolo 125 mm
Elastech
EAN:
4031582337952
Číslo výrobku:
UER125x40-Ø15
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 40 mm a je vybaveno valivým ložiskem. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, běhoun tvoří elastická pneumatika černé barvy s vulkanizací. Náboj kola má délku 58 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 15 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 500 kg a dynamické zatížení do 250 kg při rychlosti 4 km/h. Elastech je vhodný pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.