Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko se směrovou brzdou Zeta je průmyslový transportní komponent určený pro náročné provozní podmínky a vyznačuje se přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé otáčení a snadné řízení nákladu. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která umožňuje spolehlivé přišroubování ke konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, jehož pevnost zaručuje odolnost proti deformacím při trvalém zatížení. Otočný díl je uložen na dvou kulových závodech, které mohou být vyztužené nebo nerezové, čímž se zvyšuje životnost a odolnost vůči korozi. Samotné kolo o průměru 125 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu, odlitým na hliníkovém tělese, což zajišťuje tichý chod, dobrou přilnavost a nízké opotřebení podlahy. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 800 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 320 až 400 kg při rychlosti 6 km/h, respektive 4 km/h. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, v automobilovém průmyslu OEM, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4681ITP125P63 SH80XL
EAN
4031582400434
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 4 km/h
400 kg
Nosnost 6 km/h
320 kg
Statická Nosnost
800 kg
Celková výška
164 mm
Rozsah teploty (minimální)
-0,33 °C
Celková hmotnost
2,86 kg
Název produktu
Zeta
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
360 mm
Vyosení
55 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
125 mm
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Ergonomický pedál
Snadno dostupný a extra dlouhý XL pedál pro ruční směrovou aretaci
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø125

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti nožiček nábytku a průmyslového vybavení. Tento doplněk váží 0,54 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti demontáže. Ochrana nohou efektivně zabraňuje poškrábání podlah a chrání nožičky před mechanickým opotřebením během přepravy a manipulace. Díky své robustní konstrukci je vhodná pro použití v různých průmyslových a komerčních prostředích, kde je požadována vysoká odolnost a dlouhodobá funkčnost.

Příslušenství
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Příslušenství Puretech je vysoce kvalitní doplněk určený pro kolečka, který zajišťuje optimální funkčnost a dlouhodobou spolehlivost vašeho zařízení. Tento technický prvek s hmotností 0,27 kg představuje lehké, ale odolné řešení pro profesionální i průmyslové aplikace. Příslušenství je konstruováno s důrazem na přesnost a trvanlivost, což umožňuje bezproblémovou integraci do stávajících systémů. Díky své kompaktní hmotnosti a robustní konstrukci se Puretech stává ideální volbou pro inženýry a techniky, kteří vyžadují spolehlivé komponenty s dlouhou životností a minimální údržbou.