Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a přepravní aplikace. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení a otočné uložení tvoří dvě kulová závodí, vyztužená nebo nerezová, což zaručuje plynulý a spolehlivý pohyb i při vysokém zatížení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z odlitého polyuretanu, který kombinuje odolnost proti opotřebení s tichým chodem a šetrností k podlahám. Těleso kolečka je ze strany hliníku, což přispívá k nízké hmotnosti konstrukce. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 800 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 400 kg. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozíčcích a v přepravním vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4687ITP125P63 super convex R25
EAN
4031582444599
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 4 km/h
400 kg
Statická Nosnost
800 kg
Celková výška
164 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
3,12 kg
Název produktu
Zeta
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
322 mm
Vyosení
60 mm
Poloměr otáčení
161 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
125 mm
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø125

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti nožiček nábytku a průmyslového vybavení. Tento doplněk váží 0,54 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti demontáže. Ochrana nohou efektivně zabraňuje poškrábání podlah a chrání nožičky před mechanickým opotřebením během přepravy a manipulace. Díky své robustní konstrukci je vhodná pro použití v různých průmyslových a komerčních prostředích, kde je požadována vysoká odolnost a dlouhodobá funkčnost.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 cv

Otočné kolečko Zeta je konstruováno jako otočné kolečko s obdélníkovou destičkou určenou pro profesionální aplikace. Skříň je vyrobena z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a je vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu a odolnost proti korozi. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu na hliníkovém jádru, což poskytuje optimální kombinaci tuhosti a pružnosti. Celková výška produktu dosahuje 164 mm. Statická nosnost kolečka je 1000 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 400 kg při rychlosti 6 km/h a 500 kg při rychlosti 4 km/h. Otočné kolečko Zeta je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 cv

Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a manipulační aplikace v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Upevnění kolečka zajišťuje obdélníková destička, která umožňuje spolehlivé připojení k rámu nebo podvozku zařízení. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, které zajišťuje vysokou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání. Otočná část je uložena na dvou kuličkových závodech, vyztužených nebo z nerezové oceli, což zajišťuje plynulé a přesné natáčení kolečka. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu, odlitým na hliníkovém tělese, které kombinuje nízkou hmotnost s dobrou odolností proti opotřebení. Přesné kuličkové ložisko zajišťuje lehký chod i při vyšších zatíženích. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 1000 kg. Dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 6 km/h a 500 kg při rychlosti 4 km/h.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 cv

Pevné kolečko Zeta je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivou montáž na různé typy vozíků a přepravního zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu velmi těžké třídy, což garantuje vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání a dlouhodobou trvanlivost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu v odlité formě, což poskytuje výbornou adhezi, odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm. Statická nosnost kolečka je 1000 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 400 kg při rychlosti 6 km/h a 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním zařízení, kde je vyžadována kombinace vysoké nosnosti, spolehlivosti a dlouhodobé funkčnosti.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 cv

Zeta reverse je otočné kolečko s pružinovým směrovým brzděním, které patří do kategorie průmyslových transportních kol určených pro náročné provozní podmínky. Upevnění kolečka je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, jež zajišťuje spolehlivé připojení k podvozku nebo konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, které poskytuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost. Otočná část je uložena na dvou kulových závodech, vyztužených nebo nerezových, což zajišťuje plynulé otáčení a stabilní vedení kola. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno polyuretanovým běhounem odlitým přímo na tělese, který nabízí nízkou hlučnost, dobrou ochranu podlahy a vysokou odolnost proti opotřebení. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje lehký chod a nízké valivé odpory. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 1000 kg. Dynamická nosnost činí 400 kg při rychlosti 6 km/h a 500 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nalezne uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, v automobilovém průmyslu u výrobců původního vybavení (OEM), ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 cv

Zeta reverse je otočné kolečko typu Otočné Kolečko s Totální brzdou a pružinovou Směrovou brzdou, určené pro náročné provozy v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Montážní díl je provedení obdélníkovou destičkou, která slouží k pevnému upevnění kolečka k podvozku nebo konstrukci zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení a otočný díl pouzdra je uložen na dvou kulových závodech, které mohou být vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje plynulé a přesné otáčení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno pohyblivým přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z polyuretanu, odlitým na hliníkovém tělese, což zaručuje tichý chod, nízké opotřebení a dobrou odolnost vůči zátěži. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 1000 kg, dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 400 kg až 500 kg při rychlosti 6 km/h, respektive 4 km/h.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg