Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhodobou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 102 mm. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2970PIP075P50
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
102 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,65 kg
Název produktu
Agila twin
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
137,8 mm
Vyosení
31,4 mm
Poloměr otáčení
68,9 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
75 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
25 mm
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila twin
2977PIP075P50

Agila twin je otočné kolečko s totální brzdou pro náročný provoz. Konstrukce kombinuje odolnost s přesným ovládáním a je navržena pro dlouhodobé zatížení. Montáž zajišťuje obdélníková destička pro pevné upevnění k rámu. Pouzdro je z ocelového plechu středního provedení a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze pro plynulé natáčení. Kolo o průměru 75 mm využívá přesné kuličkové ložisko pro klidný chod. Běhoun tvoří tvrdá guma neoznačující podlahu a tělo kola je z polypropylenu. Celková výška výrobku činí 102 mm, což zajišťuje kompatibilitu s běžnými konstrukcemi podvozků. Statická nosnost je 160 kg a udává maximální zatížení v klidu, zatímco dynamická nosnost 80 kg platí při pojezdu rychlostí 3 km/h. Výrobek je určen zejména pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg