Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362336
Číslo výrobku:
2977PIP075P50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Zajištění stability
Agila twin je otočné kolečko s totální brzdou pro náročný provoz. Konstrukce kombinuje odolnost s přesným ovládáním a je navržen...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila twin je otočné kolečko s totální brzdou pro náročný provoz. Konstrukce kombinuje odolnost s přesným ovládáním a je navržena pro dlouhodobé zatížení. Montáž zajišťuje obdélníková destička pro pevné upevnění k rámu. Pouzdro je z ocelového plechu středního provedení a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze pro plynulé natáčení. Kolo o průměru 75 mm využívá přesné kuličkové ložisko pro klidný chod. Běhoun tvoří tvrdá guma neoznačující podlahu a tělo kola je z polypropylenu. Celková výška výrobku činí 102 mm, což zajišťuje kompatibilitu s běžnými konstrukcemi podvozků. Statická nosnost je 160 kg a udává maximální zatížení v klidu, zatímco dynamická nosnost 80 kg platí při pojezdu rychlostí 3 km/h. Výrobek je určen zejména pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze