Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Agila twin s totální brzdou je určeno pro náročné provozy a spojuje robustní konstrukci s přesným pohybem. Upevnění zajišťuje díra na šroub, která umožňuje snadnou a bezpečnou montáž na nosnou konstrukci vozidla nebo zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje dvouřadou kuličkovou dráhu, která zajišťuje plynulé otáčení a vysokou únosnost. Kolo o průměru 75 mm je uloženo v ložisku, běhoun je z tvrdé gumy, neoznačující, a tělo kola je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 99 mm. Statická nosnost je 160 kg, dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt nalezne uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, palubních vozících a v obchodních zařízeních a displejích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2977PIO075P30-10
EAN
4031582362305
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
99 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,59 kg
Název produktu
Agila twin
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
198 mm
Vyosení
31,4 mm
Poloměr otáčení
99 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
25 mm
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
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko 75 mm
Agila twin
2970PIO075P30-10

Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, který zajišťuje spolehlivý pohyb bez zanechávání stop, a je osazeno ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 99 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg