Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila twin
Číslo objednávky:
990006429
EAN:
4031582340952
Číslo výrobku:
2977DYK075P30-10,3
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Zajištění stability
Agila twin je otočné kolečko s totální brzdou určené pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, pal...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila twin je otočné kolečko s totální brzdou určené pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení s displeji. Upevnění zajišťuje díra na šroub, která umožňuje pevné a bezpečné připojení ke konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu středního provedení, který zajišťuje odolnost a stabilitu, a otočný díl využívá dvouřadou kuličkovou dráhu, jež zajišťuje plynulý, lehký a přesný pohyb v celém rozsahu otáčení. Kolo o průměru 75 mm je uloženo na kuličkovém ložisku, které minimalizuje tření a zajišťuje tichý chod; běhoun tvoří tvrdá guma černé barvy, elektricky vodivá, a tělo kola je vyrobeno z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 99 mm. Statická nosnost produktu dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, což odpovídá běžnému provoznímu zatížení v uvedených aplikacích.
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
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze