Otočné Kolečko 75 mm
Agila twin
Číslo objednávky:
990001726
EAN:
4031582340488
Číslo výrobku:
2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Pevná vidlice
Otočné kolečko Agila twin je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a konstrukcí z ocelového plechu střední kvality s o...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Agila twin je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a konstrukcí z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, které zajišťuje výbornou vodivost a odolnost, přičemž je osazeno kuželovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 99 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce