Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila twin
Číslo objednávky:
990004157
EAN:
4031582302912
Číslo výrobku:
2977PJO075P30-10,3
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Zajištění stability
Agila twin je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je požadována spolehlivá fixace a snadné ovládání...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila twin je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je požadována spolehlivá fixace a snadné ovládání. Montáž zajišťuje díra na šroub, která umožňuje pevné upevnění k nosné konstrukci a zajišťuje stabilní přenos zatížení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středního provedení, které poskytuje dostatečnou tuhost a odolnost proti mechanickému namáhání. Otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, jež zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka o 360 stupňů a minimalizuje opotřebení. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno termoplastickou pryží, která zajišťuje tichý chod, dobrou přilnavost a ochranu podlahových povrchů. Tělo kola je z polypropylenu, jehož nízká hmotnost a chemická odolnost přispívají k dlouhé životnosti. Ložisko kola je řešeno jako kluzné pouzdro, které umožňuje hladký pohyb i při vyšším zatížení. Celková výška kolečka činí 99 mm, což umožňuje jeho integraci do konstrukcí s omezeným prostorem. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Výrobek nachází uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, palubních vozících, obchodních zařízeních a displejích.
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
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze