Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a obsahuje robustní konstrukci z ocelového plechu střední kvality s dvěma míčovými závody pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má průměr 75 mm s tělem vyrobeným z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce dosahuje 99 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 200 kg. Toto kolečko je ideální pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, palubních vozících a obchodních zařízeních a displejích, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a odolnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6
EAN
4031582302707
Číslo materiálu S4
990032147
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
71 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
99 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,46 kg
Název produktu
Agila twin
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
10,3 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
65 mm
Průměr otáčení
145 mm
Vyosení
31,4 mm
Poloměr otáčení
72,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila twin
2977PJO075P30-10,3

Agila twin je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je požadována spolehlivá fixace a snadné ovládání. Montáž zajišťuje díra na šroub, která umožňuje pevné upevnění k nosné konstrukci a zajišťuje stabilní přenos zatížení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středního provedení, které poskytuje dostatečnou tuhost a odolnost proti mechanickému namáhání. Otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, jež zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka o 360 stupňů a minimalizuje opotřebení. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno termoplastickou pryží, která zajišťuje tichý chod, dobrou přilnavost a ochranu podlahových povrchů. Tělo kola je z polypropylenu, jehož nízká hmotnost a chemická odolnost přispívají k dlouhé životnosti. Ložisko kola je řešeno jako kluzné pouzdro, které umožňuje hladký pohyb i při vyšším zatížení. Celková výška kolečka činí 99 mm, což umožňuje jeho integraci do konstrukcí s omezeným prostorem. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Výrobek nachází uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, palubních vozících, obchodních zařízeních a displejích.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg