- Domů
- Průmysl
- Životní styl
- Potraviny a catering
-
Palubní vozíky
Kola a kolečka pro vozíky do letadel
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s centrálním, Totální brzda Aviana je vybaveno obdélníkovou deskou s brzdovými prvky pro spolehlivé upevnění a ovládání. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno kuželovým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 102 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití na palubních vozících, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností úplného zabrzdění.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Aviana je vybaveno obdélníkovou deskou s brzdovými prvky pro spolehlivé upevnění a ovládání. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno kuželovým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 102 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití na palubních vozících, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností úplného zabrzdění.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a konstrukcí z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého s běhounem z termoplastické pryže elektricky vodivé a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 75 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 102 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro aplikace zahrnující pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.