Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s centrálním, Totální brzda Aviana je vybaveno obdélníkovou deskou s brzdovými prvky pro spolehlivé upevnění a ovládání. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno kuželovým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 102 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití na palubních vozících, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností úplného zabrzdění.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5976PJE075P54 light Standard 7001
EAN
4031582370966
Číslo materiálu S4
990036982
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Stavební výška
69 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
102 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,34 kg
Název produktu
Aviana
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková deska s brzdovými prvky
Průměr otvoru plotny
5,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
41 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
51 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
57 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
51 mm
Délka plotny
70 mm
Šířka plotny
55 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
54 mm
Průměr otáčení
137 mm
Vyosení
28 mm
Poloměr otáčení
68,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ložisko
Kuželové ložisko Nerezové
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

Německá cena za Design

Německá cena za Design
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Robustní skříň
Dvojité kolečko pro vysokou nosnost a nízkou výšku
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
Certifikovaná odolnost proti ohni
Certifikát podle FAR / JAR 25.853
Nízká hmotnost
Mimořádně lehká konstrukce