Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 75 mm
Aviana
Číslo objednávky:
990039159
EAN:
4031582396638
Číslo výrobku:
5976UAE075P54 light 7001 bk+washer
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Aviana je vybaveno obdélníkovou deskou s brzdovými prvky pro spolehlivé upevnění a ovl...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Aviana je vybaveno obdélníkovou deskou s brzdovými prvky pro spolehlivé upevnění a ovládání. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno kuželovým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 102 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití na palubních vozících, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností úplného zabrzdění.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Ocenění Red Dot Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
Německá cena za Design
Německá cena za Design
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Robustní skříň
Dvojité kolečko pro vysokou nosnost a nízkou výšku
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
Certifikovaná odolnost proti ohni
Certifikát podle FAR / JAR 25.853
Nízká hmotnost
Mimořádně lehká konstrukce