Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Technické listy

Agila twin je otočné kolečko s centrálním, totální brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou deskou s brzdovými prvky, která zajišťuje bezpečné upevnění na mobilní zařízení. Tělo kolečka je konstruováno z ocelového plechu střední tloušťky, který poskytuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je vybaven dvěma míčovými závody, které umožňují plynulé a přesné otáčení kolečka v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 75 mm a je vyrobeno z polyuretanu vstřikovaného na polyamidové jádro, což zajišťuje optimální kombinaci pružnosti a odolnosti proti opotřebení. Ložisko je kuželové nerezové, které zaručuje dlouhodobou spolehlivost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 103 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 140 kg a dynamickou zátěž 70 kg při rychlosti 3 km/h. Agila twin je ideální pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, palubních vozících a obchodním zařízení a displayích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
EAN
4031582302882
Číslo materiálu S4
990064894
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Stavební výška
71 mm
Nosnost 3 km/h
70 kg
Statická Nosnost
140 kg
Celková výška
103 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,67 kg
Název produktu
Agila twin
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková deska s brzdovými prvky
Průměr otvoru plotny
5,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
41 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
51 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
57 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
51 mm
Délka plotny
70 mm
Šířka plotny
55 mm
Uchycení
Barva vidlice
Žlutá pasivovaná
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
131 mm
Vyosení
28 mm
Poloměr otáčení
65,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ložisko
Kuželové ložisko Nerezové
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze