Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Agila twin s brzdou je konstrukční prvek určený pro mobilní zařízení a vozíky, u nichž je požadována kombinace pohyblivosti a zajištění polohy. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevné připojení kolečka k rámu nebo podvozku zařízení. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje dvouřadou kuličkovou dráhu, jež zajišťuje otočný pohyb kolečka. Kolo o průměru 50 mm je opatřeno termoplastickou pryží, elektricky vodivou, která odvádí statický náboj. Kolo je uloženo v ložisku a samotné tělo kolečka je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylenu. Celková výška kolečka činí 69 mm. Statická nosnost výrobku je 140 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2975YGO050P30-11
EAN
4031582357783
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Nosnost 3 km/h
70 kg
Statická Nosnost
140 kg
Celková výška
69 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,26 kg
Název produktu
Agila twin
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
155 mm
Vyosení
25 mm
Poloměr otáčení
77 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
19 mm
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
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné Kolečko 50 mm
Agila twin
2970YGO050P30-11

Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž na různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 50 mm s tělem z polypropylen elektricky vodivý a běhoun z termoplastická pryž, elektricky vodivá, přičemž je osazeno ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 69 mm. Dynamická nosnost činí 70 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 140 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivý pohyb.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg