Otočné Kolečko 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582357752
Číslo výrobku:
2970YGO050P30-11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Pevná vidlice
Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž na různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z o...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž na různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 50 mm s tělem z polypropylen elektricky vodivý a běhoun z termoplastická pryž, elektricky vodivá, přičemž je osazeno ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 69 mm. Dynamická nosnost činí 70 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 140 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivý pohyb.
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
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze