Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro otočný mechanismus, což zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy v černé barvě s elektricky vodivými vlastnostmi, přičemž je osazeno kuželovým ložiskem pro optimální funkčnost. Celková výška konstrukce dosahuje 102 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340617
Číslo materiálu S4
990006780
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
71 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
102 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,83 kg
Název produktu
Agila twin
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
65 mm
Průměr otáčení
145 mm
Vyosení
31,4 mm
Poloměr otáčení
72,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Kuželové ložisko
Barva Kola
Pasivováno modrou
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující o průměru 75 mm a šířce 25 mm. Náboj má délku 28 mm s otvorem pro osu o průměru 6 mm a je vybaven kuželovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod bez zanechávání stop na podlaze při zachování vysoké odolnosti a dlouhé životnosti.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila twin
2977DYK075P50

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, přičemž je osazeno kuželovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 102 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností úplného zabrzdění.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila twin
2977DYK075P50

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, přičemž je osazeno kuželovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 102 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností úplného zabrzdění.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg