Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila twin
Číslo objednávky:
990006781
EAN:
4031582341072
Číslo výrobku:
2977DYK075P50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Zajištění stability
Agila twin je otočné kolečko s totální brzdou, které kombinuje robustní konstrukci s možností spolehlivého zabrzdění v klidové p...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila twin je otočné kolečko s totální brzdou, které kombinuje robustní konstrukci s možností spolehlivého zabrzdění v klidové poloze. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti?ky, jež zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci nosného zařízení a rovnoměrné přenášení zatížení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, středního, který poskytuje dostatečnou tuhost a odolnost proti mechanickému namáhání. Otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, jež zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka o 360 stupňů i při zatížení. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a prodlužuje životnost. Běhoun je tvořen tvrdou gumou, černou, elektricky vodivou, jež odvádí statickou elektřinu a zajišťuje tiché a šetrné valení po podlaze. Celková výška kolečka činí 102 mm, což umožňuje jeho použití v zařízeních s omezeným prostorem. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Výrobek je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
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
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze