Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362329
Číslo výrobku:
2977PIP075P30-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Zajištění stability
Otočné kolečko s totální brzdou Agila twin je určeno pro náročné provozy, kde je požadována spolehlivá stabilita a snadné ovládá...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s totální brzdou Agila twin je určeno pro náročné provozy, kde je požadována spolehlivá stabilita a snadné ovládání. Upevnění zajišťuje díra na šroub, která umožňuje pevné přišroubování k rámu nebo podvozku zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu středního provedení a obsahuje dvouřadou kuličkovou dráhu, jež přenáší zatížení rovnoměrně a umožňuje plynulé otáčení kola kolem svislé osy. Kolo o průměru 75 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které minimalizuje odpor při pojezdu. Běhoun tvoří tvrdá guma, neoznačující, a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška výrobku činí 99 mm. Statická nosnost je 160 kg, dynamická nosnost pak 80 kg při rychlosti 3 km/h. Výrobek je vhodný pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze