Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, a je osazeno ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 102 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2970YGO075P50
EAN
4031582357721
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
102 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,56 kg
Název produktu
Agila twin
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
137,8 mm
Vyosení
31,4 mm
Poloměr otáčení
68,9 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
25 mm
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
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze