Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 102 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2970PJO075P50 offset-28 axle-M6
EAN
4031582302714
Číslo materiálu S4
990004271
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
71 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
102 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,55 kg
Název produktu
Agila twin
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
65 mm
Průměr otáčení
137,8 mm
Vyosení
28 mm
Poloměr otáčení
68,9 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila twin
2977PJO075P50

Agila twin je otočné kolečko s totální brzdou určené pro mobilní zařízení v oblasti zdravotní péče a služeb. Montážní provedení zajišťuje obdélníková destička, která umožňuje snadné připevnění k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, jež zaručuje plynulý pohyb i při zatížení. Kolo o průměru 75 mm je uloženo v ložisku a běhoun je tvořen termoplastickou pryží, zatímco nosné tělo kola je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 102 mm, což umožňuje integraci do konstrukcí s omezeným prostorem. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je vhodné pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg