Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea je otočné kolečko s kombinovaným zámkem určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, zvedáky pacientů, chirurgické roboty, ventilátory a kancelářský nábytek. Fitting je typu Obdélníková destička, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otáčení zajišťuje přesné kuličkové ložisko. Kolo o průměru 125 mm má běhoun z materiálu Polyuretan, Vstříknutý, a tělo kola z polyamidu, uložené na přesném kuličkovém ložisku. Celková výška výrobku činí 148 mm. Statická nosnost je 260 kg, dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
594CUAP125P51 RAL9002
EAN
4031582378351
Základní atributy
Certifikace
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Typ
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
130 kg
Statická Nosnost
260 kg
Celková výška
148 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,13 kg
Název produktu
Linea
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
95 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
258 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
129 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné zdravotnické a kancelářské aplikace. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní a pevné připojení k rámu zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočná část je uložena v přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulý a snadný pohyb. Kolo má průměr 125 mm a jeho běhoun je z polyuretanu s vnitřním vstřikováním, které kombinuje odolnost s tichým chodem. Celková výška kolečka činí 148 mm. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 130 kg. Kolečko je vhodné pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční vozíky, mobilizační a speciální zařízení, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čistící vozíky.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg