Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro otáčení. Kolečko má polyamidové tělo s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 124 mm. Dynamická nosnost je 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 240 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničních vozíků na léky, mobilizačních zařízení, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5941UAC100P50 RAL9002
EAN
4031582353174
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
120 kg
Statická Nosnost
240 kg
Celková výška
124 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
216 mm
Vyosení
32 mm
Poloměr otáčení
108 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 100 mm
Linea
5940UAC100P50 9002/Pan/7015 2.0

Otočné kolečko Linea je vysoce kvalitní mobilní prvek určený pro zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, což zaručuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje optimální adhezi a tichý provoz. Celková výška kolečka dosahuje 118 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 240 kg a dynamickou zátěž 120 kg při rychlosti 3 km/h. Linea je ideálním řešením pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, mobilizační zařízení, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohování křesla, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Linea
5947UAC100P50 RAL9002

Linea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko zajišťující hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje dlouhou životnost a odolnost vůči korozi. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a tichý provoz na různých površích. Celková výška kolečka dosahuje 124 mm, což umožňuje optimální integraci do mobilních zařízení a vozíků. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 240 kg a dynamickou zátěž 120 kg při rychlosti 3 km/h. Linea je určeno pro širokou škálu zdravotnických a kancelářských aplikací, včetně anesteziologických vozíků, C-ramen a CT skenerů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, nemocničního vybavení, domovů důchodců, chirurgických robotů, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg