Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea
EAN:
4031582352337
Číslo výrobku:
5941UAP100P52 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, včetně anesteziologických voz...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, včetně anesteziologických vozíků, zařízení C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ultrazvukových přístrojů a ventilátorů. Upevnění zajišťuje obdélníková deska s rozestupem mezi díry na šrouby ve tvaru šroubů USA, která umožňuje snadnou montáž na rám nebo konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otáčení zajišťuje přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulý pohyb i při zatížení. Kolo o průměru 100 mm má běhoun z polyuretanu, vstřikovaný přímo na disk z polyamidu, a je rovněž osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro tiché a spolehlivé odvalování. Celková výška kolečka činí 124 mm. Statická nosnost je 240 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 120 kg.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné