Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea
EAN:
4031582368734
Číslo výrobku:
5941UAP100R05-22 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý. Těleso z polyamidu nese přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulé otáčení. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku a opatřeno běhounem z polyuretanu vstříknutým na tělo z polyamidu. Celková výška kolečka činí 120 mm. Statická nosnost dosahuje 240 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 120 kg. Použití zahrnuje anesteziologické vozíky, zařízení C-ramen, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, dialyzační vozíky, nemocnice, vozíky na léky, zařízení pro mobilizaci a speciální potřeby, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné