Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko se směrovou brzdou Linea je komponenta určená pro mobilní zařízení a vybavení vyžadující přesné a stabilní ovládání pohybu. Upevnění je provedeno pomocí pevného přírubového čepu kulatého tvaru, který zajišťuje spolehlivé připojení k rámu nebo konstrukci zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolečko má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zajišťuje dlouhou životnost a nízké valivé odpory. Běhoun je vyroben z polyuretanu s vysokou odolností proti opotřebení, jenž chrání podlahové krytiny a zajišťuje tiché a plynulé jízdní vlastnosti. Celková výška kolečka činí 120 mm. Statická nosnost je 240 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 120 kg. Výrobek nachází uplatnění v anesteziologických vozíících, zobrazovacích zařízeních, pečovatelských postelích, zdravotnických vozících, nemocnicích a dalších oblastech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5941UAC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352849
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
120 kg
Statická Nosnost
240 kg
Celková výška
120 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,93 kg
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
40 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
216 mm
Vyosení
32 mm
Poloměr otáčení
108 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Linea
5940UAC100R05-28 RAL9002

Otočné Kolečko Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška sestavy je 120 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 240 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Linea
5947UAC100R05-28 RAL9002

Otočné kolečko s totální brzdou Linea je určeno pro zdravotnické a kancelářské aplikace, například anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky a chirurgické roboty. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který slouží k spolehlivému připojení kolečka ke konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočná část je uložena na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulé natáčení. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno behounem z polyuretanu vstříknutého na tělo kola z polyamidu a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku v nerezovém provedení. Celková výška kolečka činí 120 mm. Statická nosnost dosahuje 240 kg, zatímco dynamická nosnost při jízdě rychlostí 3 km/h činí 120 kg.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg