Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Upevnění tvoří obdélníková destička, která slouží k montáži na rám nebo podvozek zařízení a zajišťuje stabilní připojení kolečka ke konstrukci. Pouzdro (housing) je vyrobeno z polyamidu a v jeho horní části je umístěno přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu, který poskytuje tiché a šetrné valení, a jeho těleso je rovněž z polyamidu. Běhoun je vstřikovaný a odolný vůči opotřebení. Celková výška kolečka činí 124 mm. Statická nosnost je 240 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 120 kg. Kolečko je vhodné pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, polohovací křesla, ventilátory a další zdravotnické přístroje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5941UAP100P50 RAL9002
EAN
4031582351699
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
120 kg
Statická Nosnost
240 kg
Celková výška
124 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,87 kg
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
216 mm
Vyosení
32 mm
Poloměr otáčení
108 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 100 mm
Linea
5940UAP100P50 9002/7015 2.0

Otočné kolečko Linea je univerzální otočné kolečko určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž jeho běhoun je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 121 mm. Kolečko je navrženo pro statickou nosnost až 240 kg a dynamickou nosnost 120 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro náročné prostředí. Linea je určeno pro širokou škálu aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen a CT skenerů, MRI a rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních zařízení, domovů důchodců a pečovatelských domů, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohujících křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Linea
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0

Linea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a profesionální aplikace, jako jsou anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, zvedáky pacientů, chirurgičtí roboti, ultrazvukové přístroje nebo ventilátory. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky s otvory pro šrouby, která zajišťuje stabilní a snadnou montáž na rám zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolem svislé osy. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu s vysokou odolností proti opotřebení a tichým provozem. Kolo je uloženo v přesném kuličkovém ložisku, které minimalizuje odpor při pohybu a zajišťuje dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 121 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukcí. Statická nosnost kolečka je 240 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 120 kg. Konstrukce je navržena tak, aby splňovala požadavky na spolehlivost a bezpečnost v prostředí zdravotnických zařízení.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg