Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 100 mm
Integral twin
EAN:
4031582341713
Číslo výrobku:
2944USX100R26-28S45 4xM8
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Oceněný design
Integral twin je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilov...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Integral twin je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elektricky vodivého vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno přesným zapečetěným kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka činí 129 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 250 kg. Kolečko je určeno pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
sada rukojetí
Německá cena za Design
Německá cena za Design
Ocenění Red Dot Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Pohodlná ovladatelnost
Snadné překonávání překážek díky velkým kolům a elastickým středům
Víceúrovňová spínací funkce
Až tři polohy aretace: směrová, celková nebo volný pohyb
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Mimořádně pevná konstrukce
Mimořádně pevná konstrukce