Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Příslušenství pro kolečko představuje specializovaný doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Tento technický komponent o hmotnosti 0,1 kg je navržen pro snadnou instalaci a integraci s existujícími koleček mechanismy, čímž poskytuje inženýrům flexibilní řešení pro optimalizaci mobility a manévrovatelnosti různých průmyslových aplikací a zařízení.
Čísla artiklu
Číslo zboží
Adapter m. Gew. Stift
EAN
4031582317565
Číslo materiálu S4
199002041
Základní atributy
Typ
Příslušenství
Celková hmotnost
0,1 kg
Název produktu
Adaptér
Elektrické vodivé
Nerezové
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami