Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Integral twin je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný mechanismus. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z polyuretanu, vstříknuty, elektricky vodivý, osazené přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné. Celková výška konstrukce činí 129 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 250 kg. Produkt je určen pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
2946USX100R26-28S45 4xM8
EAN
4031582340624
Core attributes
Zertifikat
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Gehäusetyp
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
125 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
250 kg
Bauhöhe
129 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
1,39 kg
Produktname
Integral twin
Norm
podobná EN12531 - Kolečka nemocničních lůžek
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.
Befestigungsart
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
96 mm
Housing
Gabelform
Uchycení dvou Kolo
Material
Ocelový plech, střední
Schwenklager
Přesné kuličkové ložisko
Störkreis
162 mm
Ausladung
31 mm
Schwenkradius
81 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Lager
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Sada rukojetí
Befestigungsoptionen
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

Německá cena za Design

Německá cena za Design

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Adaptér
Adapter m. Gew. Stift

Adaptér je příslušenství určené pro použití s kolečky a představuje lehkou komponentu s hmotností 0,1 kg. Jedná se o funkční doplněk, který umožňuje kompatibilitu a rozšíření možností použití kolečkových systémů v různých aplikacích. Adaptér je navržen s ohledem na jednoduchou instalaci a spolehlivou funkčnost v průmyslových i komerčních prostředích. Díky své nízké hmotnosti je vhodný pro aplikace, kde je důležitá minimalizace dodatečné zátěže na systém. Toto příslušenství představuje praktické řešení pro inženýry a techniky, kteří potřebují rozšířit nebo přizpůsobit funkčnost stávajících kolečkových zařízení.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které umožňuje snadné ovládání a přepínání funkcí. Tento komponenta vykazuje nízkou hmotnost 0,12 kg, což ji činí ideální pro aplikace, kde je důležitá minimalizace dodatečné zátěže. Přepínací páka je konstruována tak, aby poskytovala ergonomické ovládání a spolehlivý provoz v různých průmyslových a komerčních prostředích. Díky své kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti je vhodná pro integraci do systémů s otočnými kolečky, kde zajišťuje efektivní a bezpečné přepínání mezi jednotlivými režimy nebo funkcemi.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží k jednoduchému a bezpečnému ovládání směru otáčení nebo fixace kola. Tento praktický doplněk je vyroben z odolného materiálu a vhodně dimenzován pro snadné manipulace. Páka váží pouhých 0,06 kg, což ji činí lehkou a snadno přenositelnou. Díky své kompaktní konstrukci se jednoduše instaluje na standardní kola a poskytuje operátorovi ergonomické ovládání. Přepínací páka je ideálním řešením pro aplikace vyžadující časté změny směru pohybu nebo zajištění kola v pevné poloze.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné manipulaci s pojezdovými systémy. Tento praktický doplněk umožňuje operátorům efektivně ovládat směr a funkce kolečka bez nutnosti přímého fyzického kontaktu. Přepínací páka je vyrobena z odolných materiálů zajišťujících dlouhodobou trvanlivost a spolehlivost v náročném průmyslovém prostředí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,09 kg, což ji řadí mezi lehké a snadno manipulovatelné komponenty. Díky své kompaktní konstrukci se jednoduše instaluje na standardní otočná kolečka a nevyžaduje složité úpravy. Toto příslušenství je ideálním řešením pro aplikace vyžadující časté přepínání funkcí nebo změny směru pohybu.

Příslušenství
Pouzdro ložiska
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Pouzdro ložiska je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k ochraně a zajištění správné funkce ložiskových komponent. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a spolehlivost dlouhodobého provozu. Pouzdro má hmotnost 0,04 kg, což jej řadí mezi lehké a kompaktní součásti vhodné pro integraci do různých typů otočných koleček bez zvýšení jejich celkové hmotnosti. Materiál a konstrukce pouzdra jsou optimalizovány pro zajištění stability a ochrany vnitřních komponent před nečistotami a mechanickým poškozením během provozu.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové pro kola a kladky. Jedná se o kvalitní doplněk navržený pro profesionální použití v průmyslových aplikacích. Součást je vybavena otvorem pro šroub o průměru 28 mm, který zajišťuje spolehlivé připevnění k základní konstrukci. Nízká hmotnost pouzdra činí pouhých 0,05 kg, což umožňuje snadnou manipulaci a instalaci bez zvýšení celkové hmotnosti systému. Toto redukční pouzdro čtvercové je ideálním řešením pro adaptaci různých typů připojovacích prvků a zajišťuje dlouhodobou stabilitu a funkčnost v náročných provozních podmínkách.

Příslušenství
Profilová tyč
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilová tyč je příslušenství určené pro kola a vozíky, které slouží jako nosný prvek konstrukčního systému. Jedná se o standardizovanou součást, která umožňuje snadné sestavování a rozšiřování modulárních zařízení. Profilová tyč je vyrobena z odolného materiálu a nabízí vysokou tuhost při nízké hmotnosti. Díky své univerzální konstrukci se hodí pro různé průmyslové aplikace, kde je vyžadována flexibilita a spolehlivost. Součást je kompatibilní se standardními připojovacími prvky a umožňuje rychlou montáž bez speciálního nářadí.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové pro kola a kladky. Jedná se o kvalitní komponentu navrhnutou pro zajištění kompatibility a správného fungování v systémech s otočnými prvky. Pouzdro je konstruováno pro použití s čepem o průměru 28 mm, což zajišťuje spolehlivé připojení a stabilní montáž. Díky své nízké hmotnosti 0,04 kg je toto příslušenství ideální volbou pro aplikace, kde je důležitá minimalizace dodatečné zátěže. Redukční design umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů a zajišťuje dlouhodobou odolnost a funkčnost.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 100 mm
Integral twin
2944USX100R26-28S45 4xM8

Integral twin je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elektricky vodivého vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno přesným zapečetěným kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka činí 129 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 250 kg. Kolečko je určeno pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.

100 mm
129 mm
125 kg
100 mm
129 mm
125 kg