Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Toto příslušenství pro kolečka představuje specializovanou komponentu určenou pro rozšíření funkcionality a optimalizaci výkonu kolečkových systémů v průmyslových a komerčních aplikacích. Díky své kompaktní konstrukci s hmotností pouhých 0,06 kg zajišťuje minimální zatížení celkové sestavy při zachování vysoké funkční spolehlivosti a dlouhodobé životnosti v náročných provozních podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift
EAN
4031582322101
Číslo materiálu S4
199004941
Základní atributy
Typ
Příslušenství
Celková hmotnost
0,06 kg
Název produktu
Přepínací páka
Elektrické vodivé
Nerezové
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami