Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Integral twin je speciální zdravotnické otočné kolečko určené pro náročné medicínské aplikace. Kolečko je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, který musí být při montáži zapečetěn výrobcem nemocničního lůžka, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro zajištění plynulého otáčení. Kolo má průměr 150 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, což je důležité pro zdravotnické prostředí, zatímco tělo kola je konstruováno z polyamidu. Celková výška kolečka dosahuje 175 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Integral twin je určeno pro použití v anestesiologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, pečovatelských postelích, nemocničních lůžkách, domovech důchodců, pečovatelských domech, chirurgických robotech, operačních stolech a ultrazvukových přístrojích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2940USX150R05-28 7035 W
EAN
4031582341591
Číslo materiálu S4
990061563
Základní atributy
Certifikace
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
75 mm
Nosnost 3 km/h
150 kg
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
450 kg
Celková výška
175 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
1,02 kg
Název produktu
Integral twin
Norma
EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Množství montážních otvorů
2
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
45 mm
Poloha závitu šroubu
19 mm
Uchycení
Barva vidlice
Světle šedá (RAL7035)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
70 mm
Průměr otáčení
248 mm
Vyosení
45 mm
Poloměr otáčení
124 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
91 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
150 mm
Šířka středu kola
15 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Světle šedá (RAL7035)
sada rukojetí
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

Německá cena za Design

Německá cena za Design

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Pohodlná ovladatelnost
Snadné překonávání překážek díky velkým kolům a elastickým středům
Víceúrovňová spínací funkce
Až tři polohy aretace: směrová, celková nebo volný pohyb
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Mimořádně pevná konstrukce
Mimořádně pevná konstrukce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové s hmotností 0,05 kg. Jedná se o kvalitní doplněk pro kola a vozíky, který slouží k adaptaci a zajištění správného připojení. Součástí tohoto pouzdra je šroub o průměru 28 mm, který zajišťuje pevné a spolehlivé upevnění. Redukční pouzdro čtvercové je navrženo pro profesionální použití a poskytuje optimální kompatibilitu s různými typy konstrukčních řešení. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je vhodné pro dlouhodobou provozní zátěž.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové pro kola a kladky. Jedná se o kvalitní doplněk navržený pro zajištění kompatibility a správného fungování kolového systému. Komponenta je vybavena otvorem pro šroub o průměru 28 mm, který umožňuje bezpečné a stabilní připevnění k základní konstrukci. Pouzdro vykazuje nízkou hmotnost 0,04 kg, což přispívá k minimalizaci celkové hmotnosti sestavy a zlepšuje její manipulaci. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesné rozměry a spolehlivou funkčnost v průmyslových a komerčních prostředích.