Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 32 mm, přičemž náboj dosahuje délky 45 mm. Otvor pro osu má průměr 8 mm a je vhodný pro standardní připojení. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z polypropylenu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Maximální statická nosnost dosahuje 200 kg, dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo Supratech je ideální pro aplikace jako jsou rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
PJP100x35-Ø8,3 HL45
EAN
4031582444223
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,21 kg
Název produktu
Supratech
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
8 mm
Délka náboje
45 mm