Kolo 125 mm
Supratech
EAN:
4031582444216
Číslo výrobku:
PJP125x40-Ø 8,3, blue
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Supratech je univerzální kolečko určené pro použití v otočných podvozcích, které najde své uplatnění v rollkontejnerech, ná...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Supratech je univerzální kolečko určené pro použití v otočných podvozcích, které najde své uplatnění v rollkontejnerech, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, pracovních stolech a přepravním vybavení. Kolečko má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z termoplastické pryže o šířce 40 mm. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylenu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod. Náboj kolečka má délku 45 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 8 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 360 kg a dynamickou zátěž 180 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi