Kolo 200 mm
Supratech
EAN:
4031582444209
Číslo výrobku:
PJP200x45-Ø12,2 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu v průmyslových a obchodn...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu v průmyslových a obchodních aplikacích, včetně rollkontejnerů, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno běhounem z termoplastické pryže o šířce 45 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což garantuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod a nízké tření. Náboj má délku 60 mm a osu s průměrem otvoru 12 mm. Maximální statická nosnost dosahuje 500 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 250 kg, což umožňuje bezpečný provoz v náročných podmínkách.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi