Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Puretech je kvalitní součástka určená pro použití v kolečkách nákupních vozíků, lešení, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 80 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 30 mm. Tělo kola je vyrobeno z ocelového plechu a je osazeno valivým ložiskem. Náboj kola má délku 44,4 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 12 mm. Maximální statická nosnost kola dosahuje 140 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 70 kg. Toto kolo je ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhou životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
DVR080x30-Ø12 TRG
EAN
4031582403039
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
70 kg
Statická Nosnost
140 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,23 kg
Název produktu
Puretech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
85 Shore A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma černá
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
44,4 mm
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
80 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Valivé ložisko