Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukční řešení pro náročné aplikace. Průměr kola činí 82 mm s šířkou běhounu 68 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího optimální adhezi a tichý chod. Nosnost kola v statickém režimu dosahuje 1400 kg, zatímco v dynamickém režimu při rychlosti 3 km/h je nosnost 700 kg. Materiál těla kola není v technických specifikacích definován, avšak celková konstrukce je navržena pro dlouhodobou stabilitu a spolehlivost v průmyslových prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
RK.ETP082x68-Ø47x12
EAN
4031582369540
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
700 kg
Statická Nosnost
1400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Novatech
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Nedefinováno
Materiál běhounu
Polyprpylen měkký
Průměr Kuličkové ložisko
47 mm
Šířka Kuličkové ložisko
12 mm
Šířka Běhoun
68 mm
Průměr
82 mm
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
Plynulé klouzání
Kluzná plocha z polypropylenu pro měkké podlahy a teflonová pro tvrdé podlahy