Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Rozměry produktu jsou následující: průměr kola činí 75 mm a šířka běhounu dosahuje 80 mm. Běhoun je vyroben z měkkého polypropylenu, který zajišťuje dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Statická nosnost kola je stanovena na 1400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 700 kg. Materiál těla kola není v technické specifikaci definován. Tyto parametry činí kolo vhodným pro střední až těžké zatížení v průmyslových a logistických aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
RK.ETP075x80-Ø47x14
EAN
4031582369519
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
700 kg
Statická Nosnost
1400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Novatech
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Nedefinováno
Materiál běhounu
Polyprpylen měkký
Průměr Kuličkové ložisko
47 mm
Šířka Kuličkové ložisko
14 mm
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
Plynulé klouzání
Kluzná plocha z polypropylenu pro měkké podlahy a teflonová pro tvrdé podlahy