Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je určeno pro použití v kolečkových sestavách a vyznačuje se průměrem 75 mm s šířkou běhounu 60 mm. Statická nosnost dosahuje 1100 kg, zatímco dynamická nosnost je 550 kg při rychlosti 3 km/h. Běhoun je vyroben z materiálu polypropylen měkký, který zajišťuje vhodné provozní vlastnosti. Materiál těla kola není specifikován a zůstává nedefinován v technických parametrech produktu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
RK.ETP075x60-Ø47x14
EAN
4031582369502
Core attributes
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
550 kg
Statická Nosnost
1100 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Novatech
Elektrické vodivé
Nerezové
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Nedefinováno
Materiál běhounu
Polyprpylen měkký
Průměr Kuličkové ložisko
47 mm
Šířka Kuličkové ložisko
14 mm
Šířka Běhoun
60 mm
Průměr
75 mm
special-features-image
Speciální funkce