Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo disponuje průměrem 260 mm a šířkou běhounu 85 mm, přičemž délka náboje dosahuje 74 mm. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem, která zajišťuje optimální adhezi a odolnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Nosnost kola dosahuje 150 kg v případě statického zatížení a stejně tak 150 kg při dynamickém zatížení při rychlosti 3 km/h. Tato kombinace vlastností činí Puretech air ideálním řešením pro průmyslové a komerční aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582321081
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
150 kg
Statická Nosnost
150 kg
Celková hmotnost
1,04 kg
Název produktu
Puretech air
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
55 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Pneumatická pneumatika, blokový profil
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
74 mm
Šířka Běhoun
85 mm
Průměr
260 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Valivé ložisko
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi