Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Průměr kola činí 82 mm s šířkou běhounu 62 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího optimální adhezi a tlumení vibrací. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 1200 kg a dynamickou zátěž do 600 kg při rychlosti 3 km/h. Materiál těla kola není v technické dokumentaci specifikován. Tato konstrukční řešení činí kolo vhodným pro použití v průmyslových vozících a přepravních zařízeních s požadavky na vysokou nosnost a dlouhodobou spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
RK.ETP082x62-Ø47x13
EAN
4031582330397
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
600 kg
Statická Nosnost
1200 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Novatech
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Nedefinováno
Materiál běhounu
Polyprpylen měkký
Průměr Kuličkové ložisko
47 mm
Šířka Kuličkové ložisko
13 mm
Šířka Běhoun
62 mm
Průměr
82 mm
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
Plynulé klouzání
Kluzná plocha z polypropylenu pro měkké podlahy a teflonová pro tvrdé podlahy