Kolo 82 mm
Novatech
EAN:
4031582369557
Číslo výrobku:
RK.ETP082x100-Ø47x12
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Plynulé klouzání
Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Průměr kola...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Průměr kola činí 82 mm s šířkou běhounu 100 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího optimální adhezi a tichý chod. Nosnost kola v statickém režimu dosahuje 1600 kg, zatímco v dynamickém režimu při rychlosti 3 km/h je nosnost 800 kg. Materiál těla kola není v technické specifikaci definován. Toto kolo je vhodné pro použití v průmyslových vozících a přepravních zařízeních, kde je vyžadována vysoká nosnost a dlouhá životnost.
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
Plynulé klouzání
Kluzná plocha z polypropylenu pro měkké podlahy a teflonová pro tvrdé podlahy